商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ スライダタイプ【日本限定販売】
- 形番
- EKS-M
ACサーボモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km
- 業種
- 組立

【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G

【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。

【アクチュエータ】
ボディ幅43~104mmまでの5種類用意。
駆動モータは100~750Wの4種類用意し、最大171.5kgまで可搬可能。

【ドライバ】
RoHS規格に対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、 EtherCAT、MECHATROLINKⅢの4種類に対応。

【充実した機能の設定ツール DES】
調整・モニタ・操作・解析・編集機能で装置立上を支援。
リアルタイム波形を見ながら最適なチューニングが可能。
PCソフトは無償提供。
※提供については弊社営業までお問い合わせください。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | モータサイズ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EKS-04M | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】 | 43mm | 14~19kg | 100W | |
| EKS-05M | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】 | 52.6mm | 7.5~26kg | 100W | |
| EKS-06M | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】 | 64mm | 20.5~47.5kg | 200W | |
| EKS-08M | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】 | 84mm | 19~83.5kg | 400W | |
| EKS-10M | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】 | 104mm | 40~171.5kg | 750W | |
| NXD | ドライバ【日本限定販売】 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示