商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EBS-M-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
ステッピングモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。バッテリレスアブソリュートエンコーダを搭載しています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
【対応コントローラ】
ECR
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種

【ダウンサイジングを実現】
新型コントローラにより性能を大きく向上。
小さいボディサイズで大負荷もカバーできるので、
ダウンサイジングが可能。

【設備はより省スペースに】
アウターレールの採用で、コンパクト、高剛性を実現。
設備の省スペース化に貢献。

【設備停止時間の短縮】
原点位置情報を保持するアブソリュート式エンコーダをバッテリレスで実現。
非常停止後、電源遮断後に早期復旧が可能。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。
特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

【選択肢拡大】
共通ボディで、モータレス仕様(サーボモータ)にも対応可能。
お客様の使い慣れたモータで、より高度な制御も同寸法で実現。
| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBS-04M-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品) | 44mm | 16.6kg | 8.3kg | コントローラECRシリーズ対応 |
| EBS-05M-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品) | 54mm | 45kg | 24kg | コントローラECRシリーズ対応 |
| EBS-08M-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品) | 82mm | 80kg | 40kg | コントローラECRシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示