商品詳細

水平多関節ロボット

水平多関節ロボット【日本限定販売】

形番
KHL

一部バリエーション販売終了

水平方向にアームが動作するロボットです。部品の挿入やネジ締めなどの自動組立作業に最適です。組付け作業、軽量品のパレタイジングなど様々な場面で使用可能です。

<<3DCADデータについて>>
資料・ダウンロード「2DCAD」より3DCADデータをダウンロードいただけます。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装
  • 生化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【自動組立作業に最適】
ワークに合わせた自在な動きが可能で、多品種生産に対応。

【高速、省スペース】
高速動作が可能で、タクトタイム短縮、省スペース化を実現。

【シーリング作業にも使用可能】
3次元補間動作に対応しており、シーリング作業に最適。

【各種ネットワークに接続可能】
オプション対応により、主要ネットワークへの接続が可能。

形番 名称 標準サイクルタイム位置繰り返し精度 Z(第3軸) 備考
KHL標準仕様【日本限定販売】0.45~0.50s±0.015mm
KSL3000コントローラ【日本限定販売】--
KSL-TP1000ティーチングペンダント2023/12/28
販売終了

商品一覧へ戻る