商品詳細
クーラント用機器
チェック弁(ノズルタイプ)
- 形番
- CCN
NEW
クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれを防止することで、次工程へのスムーズな移行を可能とし、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。チェック弁とノズルを一体化し、コンパクトにしました。 OUT側接続は、ノズル、オスねじ・メスねじをラインナップ、さまざまなシーンでご使用頂けます。
食品衛生法準拠の蒸気滅菌仕様をオプション追加。
- 業種
- 冷却水
![](../../src/product_img/product_img_13758_V7OC_large.jpg)
【作業性の向上】
流体をピタッと止めて次工程へのスムーズな移行により、作業性向上・タクトタイムアップに貢献。
![](../../src/features_img/features_img_13759_JJOg_fg.jpg)
【異物に強い】
スプリング、主弁体摺動部が流体通路部にないため、異物の噛み込み、詰まりによる不具合が発生しにくい構造。
![](../../src/features_img/features_img_13762_k3zX_fg.jpg)
【噴射方向の調整機能】
吐出口の向きを簡単に調整可能。
![](../../src/features_img/features_img_13765_CGAD_fg.jpg)
【長寿命】
Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_13766_RYb0_fg.jpg)
【豊富な接続バリエーション】
OUT側接続にRc、NPT、Gのオスねじ、メスねじをラインナップ。
![](../../src/features_img/features_img_13769_1ZOX_fg.jpg)
【食品衛生法準拠オプション】
蒸気滅菌仕様をオプション追加(蒸気130℃ 20min以内)。
接液部:食品衛生法適合ゴム材(FKM)+ステンレス材
![](../../src/features_img/features_img_2162_4k0l_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示