商品詳細

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ

形番
FLSH

エアハンドと取付互換性のある電動グリッパです。
多点位置決め可能なため多品種ワークに対応でき、ワークに合わせて速度、押付力の設定変更が可能です。
衝撃レスのソフトハンドリングに最適です。
【対応コントローラ】
FLSH:ECR
FLSH-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • ハンドリング

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の調整時間を短縮】
工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易。

【選択肢拡大】
エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能。
多品種ワークのハンドリングが必要な場合に最適

【ソフトハンドリング】
速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能。

【各オプション対応】
ケース付、ゴムカバー、ロングストローク、フィンガ形状オプションに対応。
ケース付+ゴムカバーでIP50対応。

形番 名称 最大把持力最大ストローク 備考
FLSH-16Hグリッパ2フィンガタイプ20N6mmコントローラECRシリーズ対応
FLSH-20Hグリッパ2フィンガタイプ42N10mmコントローラECRシリーズ対応
FLSH-25Hグリッパ2フィンガタイプ65N14mmコントローラECRシリーズ対応
FLSH-16Gグリッパ2フィンガタイプ20N12mmコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FLSH-20Gグリッパ2フィンガタイプ42N18mmコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FLSH-25Gグリッパ2フィンガタイプ65N22mmコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る