商品詳細
テーブル・ロータリタイプ
電動アクチュエータ テーブルタイプ
- 形番
- FLCR
NEW
【NEW】ストロークバリエーション追加
テーブルタイプの電動アクチュエータで、短ストロークのワークの搬送や位置決めに最適です。
モータをアクチュエータに内蔵し、任意に加減速度を調整できることからショックアブソーバ不要で省スペースを実現します。
また、エアタイプLCRシリーズと寸法互換がある為、エア感覚でのコンパクトな設計が可能です。
【対応コントローラ】
FLCR:ECR
FLCR-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査

【設備はより省スペースに】
モータをアクチュエータへ内蔵。
モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能。

【生産をフレキシブルに】
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献。

【選択肢拡大】
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要。

【各オプション対応】
ブレーキ、ロングストローク、ケース付きの各種オプションに対応。
安全性や耐環境性を向上させ、幅広い用途で使用可能。

【ロングストロークで幅広い用途に】
最大200mmのストロークに対応。
より広い範囲での多点位置決めが可能。

| 形番 | 名称 | ストローク | 最高作動速度 | 最大可搬質量(水平) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLCR-16※※NCN-※※ | 電動アクチュエータ テーブルタイプ | 50、75、100mm | 300mm/s | 4kg | コントローラECRシリーズ対応 |
| FLCR-20※※NCN-※※ | 電動アクチュエータ テーブルタイプ | 50、75、100mm | 300mm/s | 5.5kg | コントローラECRシリーズ対応 |
| FLCR-25※※NCN-※※ | 電動アクチュエータ テーブルタイプ | 50、75、100mm | 300mm/s | 11kg | コントローラECRシリーズ対応 |
| FLCR-16G※※NC N-※※ | 電動アクチュエータ テーブルタイプ | 50、75、100、125、150mm | 250mm/s | 4kg | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
| FLCR-20G※※NC N-※※ | 電動アクチュエータ テーブル タイプ | 50、75、100、125、150、200 mm | 300mm/s | 5.5kg | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
| FLCR-25G※※NC N-※※ | 電動アクチュエータ テーブルタイプ | 50、75、100、125、150、200mm | 200mm/s | 11kg | コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- ハンドリング
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示