商品詳細

テーブル・ロータリタイプ

電動アクチュエータ テーブルタイプ

形番
FLCR

【NEW】ストロークバリエーション追加
テーブルタイプの電動アクチュエータで、短ストロークのワークの搬送や位置決めに最適です。
モータをアクチュエータに内蔵し、任意に加減速度を調整できることからショックアブソーバ不要で省スペースを実現します。
また、エアタイプLCRシリーズと寸法互換がある為、エア感覚でのコンパクトな設計が可能です。
【対応コントローラ】
FLCR:ECR
FLCR-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備はより省スペースに】
モータをアクチュエータへ内蔵。
モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能。

【生産をフレキシブルに】
空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能。
1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献。

【選択肢拡大】
空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能。
ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要。

【各オプション対応】
ブレーキ、ロングストローク、ケース付きの各種オプションに対応。
安全性や耐環境性を向上させ、幅広い用途で使用可能。

【ロングストロークで幅広い用途に】
最大200mmのストロークに対応。
より広い範囲での多点位置決めが可能。

形番 名称 ストローク最高作動速度最大可搬質量(水平) 備考
FLCR-16※※NCN-※※電動アクチュエータ テーブルタイプ50、75、100mm300mm/s4kgコントローラECRシリーズ対応
FLCR-20※※NCN-※※電動アクチュエータ テーブルタイプ50、75、100mm300mm/s5.5kgコントローラECRシリーズ対応
FLCR-25※※NCN-※※電動アクチュエータ テーブルタイプ50、75、100mm300mm/s11kgコントローラECRシリーズ対応
FLCR-16G※※NC N-※※電動アクチュエータ テーブルタイプ50、75、100、125、150mm250mm/s4kgコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FLCR-20G※※NC N-※※電動アクチュエータ テーブル タイプ50、75、100、125、150、200 mm300mm/s5.5kgコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
FLCR-25G※※NC N-※※電動アクチュエータ テーブルタイプ50、75、100、125、150、200mm200mm/s11kgコントローラECG-B・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る