商品詳細

マニュアルバルブ

薬液用マニュアルバルブ

形番
MMD※03RN

薬液用マニュアルバルブの新型スタンダードタイプです。幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイエンド商品です。締付防止機構・誤作動防止ロックリングなどの新機構で信頼性を向上しました。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【使用圧力範囲を拡大】
従来品パート2シリーズより使用圧力範囲を拡大。
A、Bポートの使用圧力を共通化。

【使用温度範囲を拡大】
材質の見直しによる高温対応。

【標準仕様で様々な薬液に対応】
耐薬品性に優れたフッ素樹脂「PVDF」を アクチュエータに採用することで、酸・アルカリ問わず、形番の使い分け無しで幅広く対応。

【シール部破損防止】
締め付け防止機構付きハンドル:CKDオリジナルの構造で、ハンドル動作によるシール部の破損リスクを極限まで抑制。

【誤作動防止】
ロックリング:ロック機構・カバー機構により意図しない開閉を防止。

【マニホールド化】
省スペースなレイアウトを実現。

形番 名称 接続サイズ(外形寸法)オリフィス径接続方式 備考
MMD003RN薬液用マニュアルバルブ1/4”, 3/8”, 6mm, 8mm, 10mmΦ4~8SUPER 300, F-LOCK60
MMD303RN薬液用マニュアルバルブ 3/8”, 1/2”,10mm, 12mmφ6~φ10SUPER 300, F-LOCK60
MMD403RN薬液用マニュアルバルブ 3/4φ15,φ16SUPER 300, F-LOCK60
MMD503RN薬液用マニュアルバルブ 1”,25mmφ20SUPER 300, F-LOCK60
GMMD※03RNマニホールド 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” ,10mm, 12mm, 25mmφ6~φ10,φ15,φ16,φ20SUPER 300, F-LOCK60

商品一覧へ戻る