商品詳細
マニュアルバルブ
薬液用マニュアルバルブ
- 形番
- MMD※03RN
NEW
薬液用マニュアルバルブの新型スタンダードタイプです。幅広く圧力・温度・流体の条件に対応するハイエンド商品です。締付防止機構・誤作動防止ロックリングなどの新機構で信頼性を向上しました。
- 業種
【使用圧力範囲を拡大】
従来品パート2シリーズより使用圧力範囲を拡大。
A、Bポートの使用圧力を共通化。
【使用温度範囲を拡大】
材質の見直しによる高温対応。
【標準仕様で様々な薬液に対応】
耐薬品性に優れたフッ素樹脂「PVDF」を アクチュエータに採用することで、酸・アルカリ問わず、形番の使い分け無しで幅広く対応。
【シール部破損防止】
締め付け防止機構付きハンドル:CKDオリジナルの構造で、ハンドル動作によるシール部の破損リスクを極限まで抑制。
【誤作動防止】
ロックリング:ロック機構・カバー機構により意図しない開閉を防止。
【マニホールド化】
省スペースなレイアウトを実現。
形番 | 名称 | 接続サイズ(外形寸法) | オリフィス径 | 接続方式 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
MMD003RN | 薬液用マニュアルバルブ | 1/4”, 3/8”, 6mm, 8mm, 10mm | Φ4~8 | SUPER 300, F-LOCK60 | |
MMD303RN | 薬液用マニュアルバルブ | 3/8”, 1/2”,10mm, 12mm | φ6~φ10 | SUPER 300, F-LOCK60 | |
MMD403RN | 薬液用マニュアルバルブ | 3/4 | φ15,φ16 | SUPER 300, F-LOCK60 | |
MMD503RN | 薬液用マニュアルバルブ | 1”,25mm | φ20 | SUPER 300, F-LOCK60 | |
GMMD※03RN | マニホールド | 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” ,10mm, 12mm, 25mm | φ6~φ10,φ15,φ16,φ20 | SUPER 300, F-LOCK60 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示