商品詳細

平行ハンド

ベアリング平行ハンド

形番
HEP

駆動機構にラックピニオンギアを採用した高把持力の平行ハンドです。
ガイドロッドをベアリングで受けたシンプル構造です。
【動作ストローク】24、36、40、50、60mm

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高把持力】
最大1200Nまでをラインナップ。(供給圧力0.5MPa)
繰り返し精度:±0.03㎜

形番 名称 備考

商品一覧へ戻る