商品詳細
クーラント用機器
エアオペレイト式2・3ポート弁(クーラントバルブ)
- 形番
- CV・CVS
2009/2/28販売終了
【販売終了品】
代替商品:
2ポート弁:CVE・CVSE・GCVE・GCVSEシリーズ
3ポート弁:CVE3・CVSE3シリーズ・CVE3・CVSE3シリーズ
- 業種
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
CV2 | エアオペレイト式2ポート弁(NC形) | 2009/2/28 販売終了 |
CV22 | エアオペレイト式2ポート弁(NO形) | 2009/2/28 販売終了 |
CVS2 | エアオペレイト式2ポート弁電磁弁搭載型(NC形) | 2009/2/28 販売終了 |
CVS22 | エアオペレイト式2ポート弁電磁弁搭載型(NO形) | 2009/2/28 販売終了 |
CV3 | エアオペレイト式3ポート弁(Cポート加圧形) | 2009/2/28 販売終了 |
CV31 | エアオペレイト式3ポート弁(ディレクショナル形) | 2009/2/28 販売終了 |
CVS3 | エアオペレイト式3ポート弁電磁弁搭載型(Cポート加圧形) | 2009/2/28 販売終了 |
CVS31 | エアオペレイト式3ポート弁電磁弁搭載型(ディレクショナル型) | 2009/2/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示