商品詳細

空気用圧力センサ

電子式小形圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPE

15mm幅の小形圧力スイッチです。トリマ設定方式の小形形状と3種類の配管接続(R1/8, Φ6プラグ, Φ6ワンタッチ継手)と防塵・防水構造により使い方は自由自在です。

業種
  • センサ
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 圧力レンジ(MPa)接続口径(R,Φ) 備考
PPEスイッチ出力(1点)-0.1~1.01/8, 6
PPE-※Aアナログ出力(1-5V)-0.1~1.01/8, 6
PPEV-※Aアナログ出力(1-5V)-0.1~1.0M5, 4, 6圧力センサ付パイロット3・5ポート弁4GB※Rシリーズ搭載品

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル