商品詳細
モーターレス
二次電池対応機器P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EKS-L-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_9313_9FMY_large.jpg)
【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G
![](../../src/features_img/features_img_9322_lt6S_fg.jpg)
【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。
![](../../src/features_img/features_img_9325_LEDq_fg.jpg)
形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EKS-04L-P4 | スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル (二次電池対応機器) | 43mm | 19kg | 8.5kg | |
EKS-05L-P4 | スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル (二次電池対応機器) | 52.6mm | 26kg | 12.5kg | |
EKS-06L-P4 | スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル (二次電池対応機器) | 64mm | 42kg | 12kg | |
EKS-08L-P4 | スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル (二次電池対応機器) | 84mm | 83.5kg | 23.5kg | |
EKS-10L-P4 | スライダタイプ 高タクト・高剛性モデル (二次電池対応機器) | 104mm | 118.5kg | 33.5kg |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示