商品詳細

モーターレス

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EKS-L-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G

【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EKS-04L-P4電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(二次電池製造工程向け商品)43mm19kg8.5kg
EKS-05L-P4電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ (二次電池製造工程向け商品)52.6mm26kg12.5kg
EKS-06L-P4電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(二次電池製造工程向け商品)64mm42kg12kg
EKS-08L-P4電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(二次電池製造工程向け商品)84mm83.5kg23.5kg
EKS-10L-P4電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(二次電池製造工程向け商品)104mm118.5kg33.5kg

商品一覧へ戻る