商品詳細
モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EKS-L-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G

【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EKS-04L-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(食品製造工程向け商品) | 43mm | 19kg | 8.5kg | |
| EKS-05L-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(食品製造工程向け商品) | 52.6mm | 26kg | 12.5kg | |
| EKS-06L-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(食品製造工程向け商品) | 64mm | 42kg | 12kg | |
| EKS-08L-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(食品製造工程向け商品) | 84mm | 83.5kg | 23.5kg | |
| EKS-10L-FP1 | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ(食品製造工程向け商品) | 104mm | 118.5kg | 33.5kg |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示