商品詳細

モーターレス

食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EBS-L-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

【NEW】サイズ12(本体幅:120㎜)対応

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。本体外部にグリース給脂口を装備し、本体の上面取付けを可能にしたことで設置のしやすさ、メンテナンス性にも優れています。

ストローク:50~1250mm
最大可搬質量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 組立
  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の省スペース化】
負荷を支えるガイドは、ボディと一体になった幅広ガイド「アウターレール」を採用。合わせてスライダ部の適正設計によりコンパクトと高剛性を同時に実現し、設備の省スペース化に貢献。

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリース給脂口をスライダ側面に装備。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EBS-04L-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品)44mm20kg5kg
EBS-05L-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品)54mm30kg10kg
EBS-08L-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品)82mm50kg15kg
EBS-12L-FP1電動アクチュエータ スライダタイプ(食品製造工程向け商品)120mm110㎏33㎏

商品一覧へ戻る