商品詳細
モーターレス
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ ガイド内蔵形ロッドタイプ
- 形番
- EBR-L-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式のガイドを内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワークに強く、併設ガイドの必要性を低減します。本体の上面取付けを可能にしたことで設置のしやすさにも優れています。
ストローク:50~800mm
最大可搬質量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
- 組立
- 検査
【設備の省スペース化】
ロッドタイプでありながら、ボディと一体になった幅広ガイド「アウターレール」を内蔵。耐ラジアル性能が向上し、併設ガイドの必要性を低減することで、設備の省スペース化に貢献。
【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。
【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。
形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
EBR-04L-FP1 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(食品製造工程向け商品) | 44mm | 20kg | 5kg | |
EBR-05L-FP1 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(食品製造工程向け商品) | 54mm | 30kg | 10kg | |
EBR-08L-FP1 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(食品製造工程向け商品) | 82mm | 50kg | 15kg | |
EBR-12L-FP1 | ガイド内蔵形ロッドタイプ(食品製造工程向け商品) | 120mm | 110kg | 33kg |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示