商品詳細
平行ハンド
リニアスライドハンド
- 形番
- LSH-HP1
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%アップの高剛性と従来比4倍の耐久性を実現しました。位置決め穴による再現性向上やレールプレート方式による簡単なスイッチ交換など、現場での交換工数削減に貢献する生産性向上指向の平行ハンドです。
【チューブ内径】φ6・φ10・φ16・φ20・φ25・φ32mm
【動作ストローク】
標準:4・6・10・14・22mm
ロングストローク:8・12・18・22mm
- 業種
- ハンドリング
![](../../src/product_img/product_img_13564_uDKH_large.jpg)
【高剛性】
オーバーハング量UP
従来よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現。
![](../../src/features_img/features_img_13094_0cFh_fg.jpg)
【高精度】
繰り返し精度±0.01mm
ガイドレールとフィンガの一体構造により高剛性・高精度を実現。
![](../../src/features_img/features_img_13097_hniW_fg.jpg)
【高い設計自由度】
3方向から取付が可能。
![](../../src/features_img/features_img_13104_lYtK_fg.jpg)
【長寿命】
耐久性従来比4倍
パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、従来比4倍の耐久性を実現。
![](../../src/features_img/features_img_13103_u06F_fg.jpg)
【現場の工数削減】
高精度位置決め±0.025mm
「位置決め穴」の追加により、簡単にセンタリング精度が再現可能。
スイッチ取付はレールプレート方式を採用。
レールプレートにより、ロボット・設備にハンドをつけたままスイッチの交換が可能。
![](../../src/features_img/features_img_13591_o0N7_fg.jpg)
【ゴムカバー付】
ゴムカバーの材質をクロロプレンゴム、フッ素ゴムの2種類から選択可能。
![](../../src/features_img/features_img_13583_6Clo_fg.jpg)
【フィンガ】
4種のフィンガオプションから選択可能。
![](../../src/features_img/features_img_15010_f2I3_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
LSH-A-HP1 | 複動形・単動形 ゴムカバーなし | |
LSH-G-HP1・LSH-F-HP1 | 複動形・単動形 ゴムカバー付 | |
LSHL-A-HP1 | ロングストローク ゴムカバーなし | |
LSHL-G-HP1・LSHL-F-HP1 | 複動形 ロングストローク ゴムカバー付 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示