商品詳細
高精度タイプ
τDISC 高応答タイプ
- 形番
- HD-s
高タクト動作を追求した高応答タイプです。
高トルク・低慣性構造を極めた世界トップレベルの高応答性能を有します。
- 業種

【ダイレクトドライブモータ】
動作角度が小さく、高タクト動作が要求されるアプリケーションに最適。
高速インデックス駆動、試験機駆動など。

【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。

【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| NMR-F | ダイレクトドライブモータ | |
| NCR-H | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | |
| NCR-XBCNA | エンコーダケーブル | |
| NCR-XBB | パワーケーブル | |
| NCR-XAB | 零相リアクトル(τDISC全機種共用) | |
| NCR-XABCA2 | ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用) | |
| NCR-XAE | 回生抵抗器(τDISC全機種共用) | |
| NPS-VPHDESN1 | データ編集ソフト(τDISC全機種共用) | |
| VPH | サーボドライバ(τDISC全機種共用) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- ダイレクトドライブモータ
- 高精度タイプ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示