商品詳細

高精度タイプ

τDISC 高応答タイプ

形番
HD-s

高タクト動作を追求した高応答タイプです。
高トルク・低慣性構造を極めた世界トップレベルの高応答性能を有します。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ダイレクトドライブモータ】
動作角度が小さく、高タクト動作が要求されるアプリケーションに最適。
高速インデックス駆動、試験機駆動など。

【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT※1、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。

※1.τDISC対応VPHシリーズ3.3kW以下のEtherCAT版は生産終了となります。

VPVシリーズ:ソフトウェアの進化で、使いやすさが向上した高機能サーボドライバ。
インターフェイスはI/O、EtherCATの2種類に対応

【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

形番 名称 備考
NMR-Fダイレクトドライブモータ
NCR-HサーボドライバVPH(τDISC全機種共用)
NCR-XBCNAエンコーダケーブル(アブソリュート用)
NCR-XBBパワーケーブル
NCR-XAB零相リアクトル(τDISC全機種共用)
NCR-XABCA2ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用)
NCR-XAE回生抵抗器(τDISC全機種共用)
NCR-VサーボドライバVPV(τDISC全機種共用)

商品一覧へ戻る