商品詳細
空気用圧力センサ
デジタル表示付電子式圧力スイッチ
- 形番
- PPG
【2色表示】(PPG-Dタイプ)
現在の圧力状態を緑・赤の2色で表示。圧力の異常・正常が一目で判断可能。

【コピー機能】(PPG-Dタイプ)
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーし、工数低減と設定ミスを防止が可能。

【防塵・防水性能】(PPG-C・PPG-Dタイプ)
保護構造IP65、水のかかる場所でも設置可能。

【海外対応】(PPG-C・PPG-Dタイプ)
海外対応として圧力単位切換機能をオプション対応。

【簡単取付・簡単施工】(PPG-Dタイプ)
ケーブルがコネクタ接続のため,電気配線後に圧力スイッチの取付が可能。

形番 | 名称 | 圧力レンジ(MPa) | 接続口径(R, NPT, G) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PPG-D-R | 2色表示・連成圧 | -0.1~0.1 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(めねじ), 6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ) | |
PPG-D-V | 2色表示・真空圧 | 0~-0.1 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5、6B:Rc1/8(めねじ)、6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ) | |
PPG-D-P | 2色表示・正圧 | 0~1.0 | 6BM:R1/8, M5、6NM:NPT1/8, #10-32UNF、6GM:G1/8, M5 6B:Rc1/8(めねじ)、6N:NPN1/8(めねじ)、6G:G1/8(めねじ) | |
PPG-C-R | 1色表示・連成圧 | -0.1~0.1 | 1/8(めねじ) | |
PPG-C-V | 1色表示・真空圧 | 0~-0.1 | 1/8(めねじ) | |
PPG-C-P | 1色表示・正圧 | 0~1.0 | 1/8(めねじ) |
- 検索条件
- 形番
- ppg
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示