商品詳細
高精度タイプ
τDISC 大中空径タイプ
- 形番
- FD-s
大中空構造が、マシン設計の自由度を向上します(中空径:52mm~150mm)。
耐環境性に優れ、性能を向上させた磁気式ABSエンコーダを採用しています。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)

【ダイレクトドライブモータ】
一般産業機械の駆動源、大イナーシャ負荷の搬送用途に最適。
各種搬送装置、各種加工機、インデックス装置など。

【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。

【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
FD | ダイレクトドライブモータ | |
NCR-H | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | |
NCR-XBGGA | エンコーダケーブル | |
NCR-XB | パワーケーブル | |
NCR-XAB | 零相リアクトル(τDISC全機種共用) | |
NCR-XABCA2 | ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用) | |
NCR-XAE | 回生抵抗器(τDISC全機種共用) | |
NPS-VPHDESN1 | データ編集ソフト(τDISC全機種共用) | |
VPH | サーボドライバ(τDISC全機種共用) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示