商品詳細

高精度タイプ

τDISC 大中空径タイプ

形番
FD-s

大中空構造が、マシン設計の自由度を向上します(中空径:52mm~150mm)。
耐環境性に優れ、性能を向上させた磁気式ABSエンコーダを採用しています。

業種
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ダイレクトドライブモータ】
一般産業機械の駆動源、大イナーシャ負荷の搬送用途に最適。
各種搬送装置、各種加工機、インデックス装置など。

【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。

【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

形番 名称 備考
FDダイレクトドライブモータ
NCR-Hサーボドライバ(τDISC全機種共用)
NCR-XBGGAエンコーダケーブル
NCR-XBパワーケーブル
NCR-XAB零相リアクトル(τDISC全機種共用)
NCR-XABCA2ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用)
NCR-XAE回生抵抗器(τDISC全機種共用)
NPS-VPHDESN1データ編集ソフト(τDISC全機種共用)
VPHサーボドライバ(τDISC全機種共用)

商品一覧へ戻る