商品詳細
高精度タイプ
τDISC 高剛性タイプ
- 形番
- DD-s
剛性と精度を追求した高剛性タイプです。
モーメント剛性・アキシャル剛性・ロータねじり剛性を大幅に向上しました。
定格トルク:10~2000N・mをラインアップしています。
- 業種
- 検査
- 半導体製造工程(後工程)
【ダイレクトドライブモータ】
大イナーシャ負荷での安定動作が求められるアプリケーションに最適。
大イナーシャ負荷旋回駆動、高精度ロール駆動、ボールねじ駆動など。
【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。
モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。
【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
DD | ダイレクトドライブモータ | |
NCR-H | サーボドライバ(τDISC全機種共用) | |
NCR-XBG | エンコーダケーブル | |
NCR-XB | パワーケーブル | |
NCR-XAB | 零相リアクトル(τDISC全機種共用) | |
NCR-XABCA2 | ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用) | |
NCR-XAE | 回生抵抗器(τDISC全機種共用) | |
NPS-VPHDESN1 | データ編集ソフト(τDISC全機種共用) | |
VPH | サーボドライバ(τDISC全機種共用) |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示