商品詳細

高精度タイプ

τDISC 高剛性タイプ

形番
DD-s

剛性と精度を追求した高剛性タイプです。
モーメント剛性・アキシャル剛性・ロータねじり剛性を大幅に向上しました。
定格トルク:10~2000N・mをラインアップしています。

業種
  • 検査
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ダイレクトドライブモータ】
大イナーシャ負荷での安定動作が求められるアプリケーションに最適。
大イナーシャ負荷旋回駆動、高精度ロール駆動、ボールねじ駆動など。

【サーボドライバ】
VPHシリーズ:ダイレクトドライブ専用に開発。
モータ性能を最大限に発揮。
インターフェイスはI/O、SSCNETⅢ/H、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲの5種類に対応。

【システム支援ツール】
機械系とのマッチング、立ち上げ作業の効率化を実現する充実した調整・モニタ・操作・解析・編集機能を搭載したデータ編集ソフトをオプションで用意。

形番 名称 備考
DDダイレクトドライブモータ
NCR-Hサーボドライバ(τDISC全機種共用)
NCR-XBGエンコーダケーブル
NCR-XBパワーケーブル
NCR-XAB零相リアクトル(τDISC全機種共用)
NCR-XABCA2ダイナミックブレーキユニット(τDISC全機種共用)
NCR-XAE回生抵抗器(τDISC全機種共用)
NPS-VPHDESN1データ編集ソフト(τDISC全機種共用)
VPHサーボドライバ(τDISC全機種共用)

商品一覧へ戻る