商品詳細
窒素
インライン酸素濃度計
- 形番
- PNA-FP2
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_12932_dgHD_large.jpg)
【インラインで使える耐圧構造を実現】
大気圧から1.0MPaまでの圧力下で使用可能。
従来必要だったガスパージ不要。
![](../../src/features_img/features_img_12934_x0OD_fg.jpg)
【モジュラー構造】
省スペース配管で、メンテナンスも容易。
![](../../src/features_img/features_img_14997_d5Oi_fg.jpg)
【酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能】
100−酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示。
![](../../src/features_img/features_img_12933_xJGT_fg.jpg)
【安心の食品製造工程FPシリーズ対応】
食品製造工程でも安心・安全。
![](../../src/features_img/features_img_2162_4k0l_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示