商品詳細
窒素
インライン酸素濃度計
- 形番
- PNA-FP2
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
 ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
- 業種

【インラインで使える耐圧構造を実現】
大気圧から1.0MPaまでの圧力下で使用可能。
従来必要だったガスパージ不要。

【モジュラー構造】
省スペース配管で、メンテナンスも容易。

【酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能】
100−酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示。

【安心の食品製造工程FPシリーズ対応】
食品製造工程でも安心・安全。

| 形番 | 名称 | 備考 | 
|---|
- 検索条件
- 形番
 - 商品カテゴリ
- すべて
 
 - 特定用途
- すべて
 - 業種
- すべて
 
 - 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示