商品詳細
エジェクタシステム
エジェクタ式真空発生器
- 形番
- VP
2005/11/30販売終了
【販売終了品】
- 業種

形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
VP | エジェクタ式真空発生器 シンプル構造・基本タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPA | エジェクタ式真空発生器 制御バルブ内蔵ビュルトアップタイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPB | エジェクタ式真空発生器 真空発生・破壊切替バルブ内蔵タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPC | エジェクタ式真空発生器 マニホールド可能・本体樹脂タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPF | エジェクタ式真空発生器 制御バルブ有無選択可能・フィルタ内蔵タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPM | エジェクタ式真空発生器 多機能一体タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPR2 | エジェクタ式真空発生器 マニホールド可能・フルセットタイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPS | エジェクタ式真空発生器 制御バルブ内蔵・小形タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
VPU | エジェクタ式真空発生器 フロート式真空スイッチ内蔵タイプ | 2005/11/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示