商品詳細
窒素
食品製造工程向け商品FPシリーズ 窒素ガス精製ユニット
- 形番
- NS-FP・NSU-FP
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
酸化防止、防爆用途などに必要な高純度窒素を圧縮空気から手軽に分離精製します。新たに設置の自由度を向上させた「横置き設置」が選択できるようになりました。また、窒素濃度も90%~99.9%の幅広いレンジで使用が出来るようになりました。17流量、25のラインナップから最適機種を選択し、インライン酸素濃度計、流量計で窒素供給状態の常時監視が行えます。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を、流路部は食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_14996_CPk0_large.png)
【設置・設計の自由度向上】
新たに「横置き設置」をラインナップ。デッドスペースへの設置、装置へのビルトインなど使いやすさを向上しました。
![](../../src/features_img/features_img_16561_ST78_fg.jpg)
【濃度の自由度向上】
新たに窒素濃度90%から使えるようになりました。供給窒素濃度が低い用途でも簡単に使用できます。
![](../../src/features_img/features_img_16637_aF1B_fg.jpg)
【簡単精製】
ボンベや大きな設備を使用することなく手軽に窒素ガスを精製。酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化ガスを取り出す。
![](../../src/features_img/features_img_798_N2cL_fg.jpg)
【3つの「省」でよりコンパクトに、より手軽に】
省配管:装置の近くに設置可能なため、長配管工事が不要。
省工数・省スペース:必要流量にあわせて最適なシステムをご提案。省工数、省スペースに貢献。
![](../../src/features_img/features_img_802_eOwY_fg.jpg)
【簡単メンテナンス】
ボンベの残量管理、交換、補充が不要。
エアーコンプレッサの電気代だけで経費を削減。
配管したままの部品交換可能。
![](../../src/features_img/features_img_806_Ah7g_fg.jpg)
【豊富なラインナップ】
全25種類のラインナップから最適機種の選択が可能。
![](../../src/features_img/features_img_16540_AUgX_fg.jpg)
【酸素濃度計接続】
インライン酸素濃度計PNAシリーズが接続可能
![](../../src/features_img/features_img_14997_d5Oi_fg.jpg)
形番 | 名称 | 窒素濃度(%) | 出口窒素(99%)流量(L/min) | 備考 |
---|---|---|---|---|
NSU-FP1 | システムタイプ(食品製造工程向け商品) | 95~99.9 | 5~107 | |
NS-FP2 | 膜モジュール(食品製造工程向け商品) | 95~99.9 | 5~535.2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示