商品詳細
ドレン排出器
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_11832_J0PK_large.jpg)
【軽量コンパクト】
水分分離効率:99%
適応コンプレッサ:0.75kW~37kW
FX1004、FX1011はFRLの3000、4000シリーズと、FX1037は6000、8000シリーズとモジュール接続が可能。
形番 | 名称 | 接続口径(Rc, NPT, G) | 最大処理流量(L/min(ANR)) | 分離効率(%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FX1004-FP1 | ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品) | 1/4, 3/8 | 550 | 99 | |
FX1011-FP1 | ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品) | 1/4, 3/8, 1/2 | 1800 | 99 | |
FX1037-FP1 | ドレンセパレータ(食品製造工程向け商品) | 3/4, 1 | 6100 | 99 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示