商品詳細

空気用圧力センサ

密着確認スイッチ

形番
HPS・MHPS・UHPS

高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能になります。また各種特殊ノズルにより、様々な位置検出への展開も可能です。

業種
  • 治具関連

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高精度】
精密リニアニードルの採用により、高精度に無段階調整可能。
最小検出距離0.01㎜
分解能±0.005㎜
また空気式ブリッジ回路方式の採用により、供給圧力変動の影響を受けず、安定した検出が可能。

【低エア消費量】
低圧で使用可能なため、エア消費量を抑えることが可能。

【回転目盛付ロック機構採用】
調整が容易のためズレの心配不要。

【モジュラー化】
モジュール方式の採用により、当社製のモジュール接続機器と容易に接続可能。

【主な用途】
0.01~0.7㎜の着座確認
ツールチェンジャ密着確認
検出距離拡大(3㎜)

形番 名称 オリフィス径使用圧力(kPa)検出距離範囲(㎜) 備考
HPS-※単体φ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
MHPS-※マニホールドφ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
UHPS-※ユニットφ0.5, φ0.7, φ1.050~200, 100~2000.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7

商品一覧へ戻る