商品詳細
空気用圧力センサ
密着確認スイッチ
- 形番
- HPS・MHPS・UHPS
高精度ニードル機構の採用で密着確認等高精度な検出が可能になります。また各種特殊ノズルにより、様々な位置検出への展開も可能です。
- 業種
- 治具関連
【高精度】
精密リニアニードルの採用により、高精度に無段階調整可能。
最小検出距離0.01㎜
分解能±0.005㎜
また空気式ブリッジ回路方式の採用により、供給圧力変動の影響を受けず、安定した検出が可能。
【低エア消費量】
低圧で使用可能なため、エア消費量を抑えることが可能。
【回転目盛付ロック機構採用】
調整が容易のためズレの心配不要。
【モジュラー化】
モジュール方式の採用により、当社製のモジュール接続機器と容易に接続可能。
【主な用途】
0.01~0.7㎜の着座確認
ツールチェンジャ密着確認
検出距離拡大(3㎜)
形番 | 名称 | オリフィス径 | 使用圧力(kPa) | 検出距離範囲(㎜) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
HPS-※ | 単体 | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 | |
MHPS-※ | マニホールド | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 | |
UHPS-※ | ユニット | φ0.5, φ0.7, φ1.0 | 50~200, 100~200 | 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 工作機械
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示