商品詳細

空気用圧力センサ

デジタル表示付電子式圧力スイッチ(パレクトプレッシャスイッチ)

形番
PPD3

一部バリエーション販売終了

□30mm、1色表示のコンパクトな圧力スイッチです。ステンレスダイアフラムオプション(PPD3-S)では、ドレン等水分を含む圧縮空気の圧力計測が可能です。

業種
  • センサ

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ステンレスダイアフラム採用】(PPD3-Sシリーズ)
ステンレスダイアフラムを採用しているため、空気・非腐食性気体に加え、圧縮空気(水分・ドレン分を含む)の圧力計測が可能。

【省スペース】(PPD3-Dシリーズ)
表示無のセンサ分離形タイプのため、装置の省スペース化に貢献。

形番 名称 備考
PPD3-Sステンレスダイアフラムセンサ
PPD3-Dセンサ分離形
PPD3半導体センサ(センサ一体形)2016/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書【販売終了品】
代替商品:PPGシリーズ

商品一覧へ戻る