商品詳細
エアドライヤ
高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD・SU・SDM
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_874_nFRF_large.jpg)
【ノンフロン・ノン電力】
オゾン層を破壊しないノンフロン。
電気を一切使用しないノン電力。
![](../../src/features_img/features_img_2332_M1Wr_fg.jpg)
【省スペース、簡単設置】
小形、軽量化が図れ、設置への内蔵が容易。
![](../../src/features_img/features_img_2335_0n9T_fg.jpg)
形番 | 名称 | 備考 |
---|---|---|
SD※00E | 小形低パージタイプ(パージ率10%) | |
SU※300E | ユニット・小形低パージタイプ(パージ率10%) | |
SD※00D | 小形汎用タイプ(パージ率20%) | |
SU※00D | ユニット・小形汎用タイプ(パージ率20%) | |
SD※000 | 低露点タイプ | |
SU※000 | ユニット・低露点タイプ | |
SDM4000 | モジュラー・大流量タイプ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示