商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EKS-L
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
鉄ベースのアウターレール採用により、高剛性を追求しました。
加減速度は2Gまで対応し、設備の更なる高速化に貢献します。
ストローク:100~1500mm
最大可搬質量(水平):118.5kg
最高速度:2500mm/s
高耐久:20,000km
- 業種

【設備の省スペース化】
鉄ボディ、U字形状のアウターレールガイドを採用し、荷重・モーメントに強い構造。
高タクトにすることで発生するモーメントにも対応可能。
設備の省スペース化を実現。

【設備の更なる高速化】
最高速度 :2,500mm/s
最高加減速度:2G
従来機種よりもボールねじ径を太くすることで更なる高タクト高速化を追求。
条件により加減速度4Gまで対応可能。

【各社モータ取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

【長寿命を実現するアクチュエータ構造】
4列サーキュラーアーク溝のガイド構造を採用。
摩擦による消耗を抑え、製品の長寿命化に貢献。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EKS-04L | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ | 52.6mm | 14~19kg | 5.5~12.5kg | |
| EKS-05L | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ | 52.6mm | 14~19kg | 5.5~12.5kg | |
| EKS-06L | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ | 64mm | 19~47.5kg | 7~12.5kg | |
| EKS-08L | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ | 84mm | 18~83.5kg | 10~24.5kg | |
| EKS-10L | 電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ | 104mm | 37.5~171.5kg | 14.5~37kg |
- 検索条件
- 形番
- EKS-L
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示