商品詳細

モーターレス

電動アクチュエータ スライダタイプ

形番
EKS-L

各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
鉄ベースのアウターレール採用により、高剛性を追求しました。
加減速度は2Gまで対応し、設備の更なる高速化に貢献します。


ストローク:50~1500mm
最大可搬質量(水平):118.5kg
最高速度:2500mm/s
高耐久:20,000km

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

納期

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の省スペース化】
鉄ボディ、U字形状のアウターレールガイドを採用し、荷重・モーメントに強い構造。
高タクトにすることで発生するモーメントにも対応可能。
設備の省スペース化を実現。

【設備の更なる高速化】
最高速度   :2,500mm/s
最高加減速度:2G

従来機種よりもボールねじ径を太くすることで更なる高タクト高速化を追求。
条件により加減速度4Gまで対応可能。

【各社モータ取付可能】
12社のサーボモータに合わせたブラケットを用意。
お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。
各フィールドネットワークにも対応。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)最大可搬質量(垂直) 備考
EKS-04Lスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル52.6mm14~19kg5.5~12.5kg
EKS-05Lスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル52.6mm14~19kg5.5~12.5kg
EKS-06Lスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル64mm19~47.5kg7~12.5kg
EKS-08Lスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル84mm18~83.5kg10~24.5kg
EKS-10Lスライダタイプ 高タクト・高剛性モデル104mm37.5~171.5kg14.5~37kg

商品一覧へ戻る