商品詳細
モーターレス
電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EBS-L
【NEW】低発塵仕様 オプション追加
【NEW】対応モータメーカ追加
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。本体外部にグリース給脂口を装備し、本体の上面取付けを可能にしたことで設置のしやすさ、メンテナンス性にも優れています。
ストローク:50~1250mm
最大可搬質量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s
- 業種
- 組立

【設備の省スペース化】
負荷を支えるガイドは、ボディと一体になった幅広ガイド「アウターレール」を採用。合わせてスライダ部の適正設計によりコンパクトと高剛性を同時に実現し、設備の省スペース化に貢献。

【各社モータを取付可能】
12社のサーボモータ、3社のステッピングモータに合わせたブラケットを用意。お客様ご用意のモータと組み合わせて、使い慣れた制御で使用可能。各フィールドネットワークにも対応。

【本体据付け工数削減】
上下面双方から、カバーを外さずダイレクトに据付け可能。特に上面からの据付けをする場合に大幅な作業時間短縮を実現。

【簡単メンテナンス】
外部から直接給脂できるグリース給脂口をスライダ側面に装備。本体を分解することなく、1か所からの給脂でガイドとボールねじのメンテナンスが可能。

【低発塵仕様 オプション】
クラス2.5相当(ISO14644-1規格)~のクリーン度を実現。吸引ポート付きで低発塵を実現。クリーン環境下での搬送に最適。
※クリーン度の詳細に関してはカタログの発塵特性のページを参照ください。

| 形番 | 名称 | 本体幅 | 最大可搬質量(水平) | 最大可搬質量(垂直) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBS-04L | 電動アクチュエータ スライダタイプ | 44mm | 20kg | 5kg | |
| EBS-05L | 電動アクチュエータ スライダタイプ | 54mm | 30kg | 10kg | |
| EBS-08L | 電動アクチュエータ スライダタイプ | 82mm | 50kg | 15kg | |
| EBS-12L | 電動アクチュエータ スライダタイプ | 120mm | 110kg | 33kg |
- 検索条件
- 形番
- EBS
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示