商品詳細
省スペース形シリンダ
ストッパシリンダ
- 形番
- STK
ピストンロッドに横荷重がかかるような用途に使える横荷重に強い角形、省スペースシリンダです。搬送ラインのストップ機能に最適です。
- 業種
【高荷重用の設計】
通常のロッド径より1ランク以上太いロッドを採用。
ブッシュのロッド方向の幅を長くして軸受部を強化。
【作動方式3タイプ】
複動形、単動引込み形、複動バネ入り形の3タイプをご用意。
【選べる先端形状】
丸棒形、面取り形とローラ形の3タイプをご用意。
さらに端面にネジ穴があるメネジタイプも選択可能(オプション)。
【ダイレクト設置】
六角穴付きボルトにより直接取り付け可能。
方式はねじ込みと通しボルトの2通り。
形番 | 名称 | チューブ内径 | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
STK | 複動形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐Y | 単動・引込み形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐Y1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状丸棒形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK‐M | 複動形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-MY | 単動・引込み形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-MY1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-JY | 単動・引込み形・ロッド先端形状ローラ形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 | |
STK-JY1 | 複動・ばね入り形・ロッド先端形状ローラ形 | Φ20, Φ32, Φ40, Φ50 | 10, 15, 20, 25, 30 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- 省スペース形シリンダ
- 特定用途
- 特定用途品は除く
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示