商品詳細

特殊シリンダ

ストッパシリンダ

形番
STK

ピストンロッドに横荷重がかかるような用途に使える横荷重に強い角形、省スペースシリンダです。搬送ラインのストップ機能に最適です。

業種
  • 商品特徴
  • バリエーション
形番 名称 チューブ内径標準ストローク(mm) 備考
STK複動形・ロッド先端形状丸棒形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK‐Y単動・引込み形・ロッド先端形状丸棒形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK‐Y1複動・ばね入り形・ロッド先端形状丸棒形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK‐M複動形・ロッド先端形状面取形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK-MY単動・引込み形・ロッド先端形状面取形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK-MY1複動・ばね入り形・ロッド先端形状面取形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK-JY単動・引込み形・ロッド先端形状ローラ形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30
STK-JY1複動・ばね入り形・ロッド先端形状ローラ形Φ20, Φ32, Φ40, Φ5010, 15, 20, 25, 30

商品一覧へ戻る



検索条件設定

形番

商品カテゴリ

キャンセル