商品詳細
真空関連機器
落下防止弁
- 形番
- VSECV
複数のパット使用時に、吸着していないパッドがあっても正常に真空を保持する落下防止弁です。
【接続口径】M3, M4, M5, M6, M10, R1/8
- 業種
- ハンドリング
- 搬送
【落下防止機能】
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることが可能。
【各種吸着パットに対応】
セルバックス吸着パットシリーズに対応。
真空パッド径:Φ60~Φ100mmも追加。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
VSECV | - | M3, M4, M5, M6, M10, R1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示