商品詳細
フィルタ
真空フィルタ
- 形番
- VFA
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_1196_EgFd_large.jpg)
【長寿命】
ダストをルーバによる遠心分離効果と、エレメントによるろ過の2段階方式で、長時間使用を実現。
【水分除去が可能】
ルーバの遠心分離効果により80%以上の水分除去が可能。(推奨流量時)
【繰り返し利用可能】
標準エレメントはろ過部にメッシュを利用。
ダストが付着しても簡単な洗浄で繰り返し使用可能。
形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|
VFA | 真空フィルタ | Rc1/8~Rc1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 真空システム機器
- 真空関連機器
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示