商品詳細
真空関連機器
真空フィルタ
- 形番
- VFA
【長寿命】
ダストをルーバによる遠心分離効果と、エレメントによるろ過の2段階方式で、長時間使用を実現。
【水分除去が可能】
ルーバの遠心分離効果により80%以上の水分除去が可能。(推奨流量時)
【繰り返し利用可能】
標準エレメントはろ過部にメッシュを利用。
ダストが付着しても簡単な洗浄で繰り返し使用可能。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VFA | 真空フィルタ | Rc1/8~Rc1/2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- フィルタ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示