商品詳細
真空関連機器
真空用フィルタ
- 形番
- VSFB・VSFU・VSFJ
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。用途により様々な真空配管対応真空用フィルタを用意しました。
【接続口径】ユニオンタイプ:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
ソケットタイプ:Φ4, Φ6
- 業種

【大容量】(VSFBシリーズ)
真空エジェクタによって吸い込まれたダスト、水滴をサイクロン効果とエレメントで除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数を低減。
【メンテナンス性】(VSFBシリーズ)
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストを飛散させずメンテナンスが可能。
【ハイサイクル対応】(VSFUシリーズ)
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適。
【小形・軽量】(VSFJシリーズ)
本体とニップルを一体化、樹脂部材で小形、軽量化を実現。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| VSFB | 大容量ユニオンタイプ | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | |
| VSFU | 小形ユニオンタイプ | M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 | |
| VSFJ | ソケットタイプ | Φ4, Φ6 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示