商品詳細

真空関連機器

真空用フィルタ

形番
VSFB・VSFU・VSFJ

エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。用途により様々な真空配管対応真空用フィルタを用意しました。

【接続口径】ユニオンタイプ:M5, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
      ソケットタイプ:Φ4, Φ6

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【大容量】(VSFBシリーズ)
真空エジェクタによって吸い込まれたダスト、水滴をサイクロン効果とエレメントで除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数を低減。

【メンテナンス性】(VSFBシリーズ)
ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストを飛散させずメンテナンスが可能。

【ハイサイクル対応】(VSFUシリーズ)
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適。

【小形・軽量】(VSFJシリーズ)
本体とニップルを一体化、樹脂部材で小形、軽量化を実現。

形番 名称 接続口径 備考
VSFB大容量ユニオンタイプΦ6, Φ8, Φ10, Φ12
VSFU小形ユニオンタイプM5, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
VSFJソケットタイプΦ4, Φ6

商品一覧へ戻る