商品詳細

平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形平行ハンド

形番
HLB-P4※・HLBG-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【動作ストローク】
HLB:13・18・23mm
HLBG:13・18・23mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【大小のワークに兼用対応】
全高が低いコンパクト設計。
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。

【クロスローラタイプ】
クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。

【耐環境性向上】
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所のスイッチ取付が可能。

形番 名称 チューブ内径接続口径 備考
HLB-P4複動形・ベアリングガイド(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ15, Φ20M5
HLBG-P4※複動形・ベアリングガイド・ゴムカバー付き(二次電池製造工程向け商品)Φ12, Φ15, Φ20M5

商品一覧へ戻る