商品詳細
平行ハンド
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ クロスローラ平行ハンド
- 形番
- HKP-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ベアリング機構で滑らか作動。
滑らかな動作のベアリングは、クロスローラガイドで高精度を実現。
【動作ストローク】24・30・36・40・60mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高精度、滑らか作動】
スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。
高精度で滑らかな動きを実現。
【コンパクト高剛性】
スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐える剛性を実現。
【耐環境性向上】
スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性を向上。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。
| 形番 | 名称 | オプション | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKP-※-P4 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | M5, Rc1/8, Rc1/4 | ||
| HKP-※-P40 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | M5, Rc1/8, Rc1/4 | ||
| HKP-※-O-P4 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | ||
| HKP-※-O-P40 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | ||
| HKP-※-C-P4 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | ||
| HKP-※-C-P40 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品) | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | ||
| HKP-※-G-P4 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | ニトリルカバー付 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 | |
| HKP-※-G-P40 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | ニトリルカバー付 | Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示