商品詳細

平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ リニアガイドハンド

形番
LHA-P4※・LHAG-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

装置高速化に伴う高耐久性を追求したハンドです。
【動作ストローク】
LHA:4・5・9・11・15・20mm
LHAG:5・9・11・15・20mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高剛性・高精度・長寿命】
一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、長寿命を実現。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。

形番 名称 オプションチューブ内径接続口径 備考
LHA-※複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHA-※-O単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品)Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHA-※-C単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品)Φ6, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHAG-※複動形(二次電池製造工程向け商品)ニトリルゴムカバー付きΦ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHAG-※-O単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品)ニトリルゴムカバー付きΦ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHAG-※-C単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品)ニトリルゴムカバー付きΦ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHAG-※-F複動形(二次電池製造工程向け商品)フッ素ゴムカバー付きΦ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5
LHAG-※-T複動形(二次電池製造工程向け商品)シリコンゴムカバー付きΦ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32M3, M5

商品一覧へ戻る