商品詳細
平行ハンド
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 平行ハンド
- 形番
- HAP-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
兼用調整不要の特殊カムタイプでコンパクトな平行ハンドです。
【動作ストローク】8・16・26・41mm
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【軽量コンパクト】
ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は高効率。
強力な把持力を発揮しつつボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。
【兼用調整不要】
爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。
わずらわしい調整不要。
【容易な取付け】
取付け面が3方向あり、あらゆる方向からの取付が可能。
【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HAP-※ | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-O | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-C | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-Y1-P4 | 小爪付(材質:S50C)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-Y1-P4※ | 小爪付(材質:S50C)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-Y2-P4 | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 | |
| HAP-※-Y2-P4※ | 小爪付(材質:MCナイロン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ15, Φ20, Φ25, Φ40 | M3, M5, Rc1/8 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示