商品詳細
継手・チューブ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ帯電防止チューブ
- 形番
- UP・NU
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
信頼性が高く、省スペース配管、複雑な配管等にお応えできます。
P80:禁油処理
- 業種
![](../../src/noimage_large.jpg)
【帯電防止】
静電気やホコリの付着防止。
標準で、クリーン仕様。
形番 | 名称 | チューブサイズ | 一巻長さ(m) | クリーン仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UP-91※-F1 | 帯電防止ウレタンチューブ(クリーン機器用) | Φ3.2, Φ4, Φ6 | 20 | ||
UP-92※-F1 | 帯電防止ウレタンチューブ(クリーン機器用) | Φ8, Φ10, Φ12 | 20 | ||
INS-UP | インサートリング(クリーン機器用) | - | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示