商品詳細
継手・チューブ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ エアファイバ・専用継手
- 形番
- UP・PTN2・PTNL2・EH・CG
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
エアファイバは、リード線並みの細さと柔軟性を備えた、今までにない超極細エアチューブです。狭小スペース等の難配管や短距離配管が簡単にでき、しかも配管後のチューブ抵抗(チューブストレス)が従来に比べて極めて小さいため、装置精度への影響も解消できます。小口径のエアシリンダ配管に適し、装置の小形化に貢献します。
P80:禁油処理
- 業種

【リード線並みの細さ】
外径Φ1.0の極細サイズ。配管スペースを大幅に削減可能。
チューブ配管の容積が小さくいため省エネルギー。

【装置精度への影響解消】
配管後のチューブ反発力がリード線並みのため、装置精度への影響は少ない。

【柔軟性】
柔軟性が格段に優れ、配管自由度が極めて高いため、狭小スペース等の難配管や200~300㎜程度の短距離配管が容易。
【簡単に着脱可能】(EHシリーズ)
継手のプッシュリングを押しながら、チューブを挿入または抜くだけで着脱可能。

【専用継手を用意】(UP-9102-F1シリーズ)
抜き止めカラーをエアファイバに通した後、専用継手にさし、抜け止めカラーにて保護。

| 形番 | 名称 | 外径チューブサイズ | 一巻長さ(m) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| UP-9102 | エアファイバ(チューブ)(クリーン機器用) | Φ1.8 | 20 | |
| EH-5802 | エアファイバクリーンタイプ(クリーン機器用) | Φ1.8 | 20 | |
| PTN2 | 専用継手(ストレート)(クリーン機器用) | - | - | |
| PTN2※ | 専用継手(バーブニップル)(クリーン機器用) | - | - | |
| PTNL2 | 専用継手(エルボ)(クリーン機器用) | - | - | |
| CG | エアファイバ用ワンタッチ継手クリーンタイプ(クリーン機器用) | - | - |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示